Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма (от 6 до 8 мм)
- От –65°F (–53°C) до 850°F (454°C)
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь, сплав 400, сплав C-276
- От 6085 фунтов на кв. дюйм, ман. (419 бар) до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4PM2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - B-4P-2M Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-4P-6M Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - S-4P-4M Углеродистая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-4P-4M Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-4P-4M-MP-SC11 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4P-2M Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4P-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4PST4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба UNF - - SS-4P-4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4P-4T Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Патрубок - - SS-4P-6M Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4PM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Клапан сброса, прямая конфигурация
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-BVM2-SH Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Патрубок SS-BVM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM4-C3-SH Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок «ёлочка» SS-BVM4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM4-SH Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM8-SH Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVST4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба UNF 3/16 дюйма Дренажный патрубок SS-BVM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/16 дюйма Дренажный патрубок
Наличие изделий по местоположению склада
часов