Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FL
Предлагаются шланги с металлической центральной трубкой со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма
- От –325°F (–198°C) до 850°F (454°C)
- Нерж. сталь 316
- От 672 фунтов на кв. дюйм, ман. (46,3 бара) до 840 фунтов на кв. дюйм, ман. (57,8 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FL — Гибкий металлический шланг серии FL
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FL4TA4TA4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-24 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-48 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-12 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-24 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-36 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok®
Наличие изделий по местоположению склада
часов