Cylindres d’échantillonnage
Cylindres disponibles avec ces caractéristiques :
- Volumes de 10 à 3785 cm3
- Acier inoxydable 316L ou 304L, alliage 400
- –53°C (–65°F) à 454°C (850°F)
- 124 bar (1800 psig) à 344 bar (5000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Односторонние цилиндры — Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-05SF4-150 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 304L-05SF4-500 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - -
Односторонние цилиндры — Миниатюрные пробоотборные цилиндры
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CS-TW-10 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - - SS-4CS-TW-25 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - - SS-4CS-TW-50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires