Cone and Thread Fittings — Caps and Plugs
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Medium and high pressure
- Maximum 20 000 psig (1378 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Cone and Thread Fittings — Caps and Plugs — Plugs
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2PL4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection - - PL6M 316 Stainless Steel 3/8 in. Male Medium-Pressure Coned and Threaded Connection - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden