text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг с конусом и резьбой

Фитинги Swagelok® с конусом и резьбой (серия IPT)

Конусно-резьбовые фитинги Swagelok® серии IPT выполнены из различных сплавов для обеспечения надежной работы в различных средах конечного использования и в условиях среднего и высокого давления вплоть до 60 000 psig (4134 бар).

Смотреть фитинги с конусом и резьбой

Las conexiones con cono y rosca (C&T) se han considerado fiables desde siempre para ofrecer un rendimiento fiable a media y alta presión. Los accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT están disponibles en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507 y en tamaños desde 1/4 pulg hasta 1 1/2 pulg. Pueden utilizarse a temperaturas hasta 371°C (700°F).

Hay disponibles accesorios con cono y rosca Swagelok serie IPT que cumplen la norma NACE MR0175/ISO 15156, así como componentes de conexión antivibración. Los orificios de prueba son estándar en todas las conexiones a presión para facilitar la verificación de la conexión correcta. Los accesorios, adaptadores y acoplamientos hembra con cono y rosca de media y alta presión se suministran con manguitos y collarines, salvo mención expresa.

¿Busca más información sobre accesorios con cono y rosca?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Accesorios con Cono y Rosca

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más exigentes con racores de alta presión de cono y férula.

Acoplamientos

Acoplamientos

Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un manguito, en uno o ambos extremos. 

Adaptadores

Adaptadores

Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con adaptadores con cono y rosca (C&T) . 

Manguitos y Collarines

Manguitos y Collarines

Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la superficie cónica del racor. 

Pasamuros

Pasamuros

Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores pasamuros.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor. 

Catálogo de Accesorios con Cono y Rosca

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

Encuentre el Racor Ideal para su Aplicación

Vea una comparativa en la que se demuestra cómo los racores Swagelok® serie FK pueden reducir drásticamente el tiempo de instalación en comparación con los accesorios con cono y rosca, y vea cómo protegen de los pequeños defectos que pueden obligar a repetir tareas.

Compare los Accesorios

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

水素用途に適した継手の構造
水素用途に適した継手の構造

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

수소 운송에는 최적화된 부품 선택이 필요합니다
수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다. 적합한 부품을 찾으려면 무엇이 필요한지 자세히 알아보십시오.

Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체

한 해양 오일 플랫폼 운영업체가 어떻게 콘 & 쓰레드에서 FK 시리즈 피팅으로 전환하여 설치 시간을 80%까지 절감할 수 있었는지 알아보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.