Manguera y Tubo flexible
Manguera y tubo flexible disponible con estas especificaciones:
- Los materiales del ánima incluyen metal, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y caucho
- 1/8 a 2 pulg.
- Conexiones finales fraccionales y métricas
- Longitudes personalizadas disponibles
- Cubiertas opcionales, etiquetado y pruebas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Резиновый шланг — Торцевые соединения — Торцевые соединения
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-PB12-PM12 Латунь 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB12-TA12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-PB4-MT4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - B-PB4-PM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB4-TA4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-PB6-MT6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - B-PB6-PM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB6-PM6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB6-TA6 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-PB6-TM10 Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® - - B-PB8-PM8 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB8-TA8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-PB8-TM12 Латунь 12 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB12-PM12 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB12-TA12 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB16-TA16 Нержавеющая сталь 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB4-6 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения - - SS-PB4-MT4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-PB4-PM4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB4-SL4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-PB4-TA4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB4-TM6 Нержавеющая сталь 6 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB4-TM8 Нержавеющая сталь 8 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения - - SS-PB6-MT6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-PB6-PM4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB6-PM6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB6-SL6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-PB6-TA4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-TA6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-TA8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-TM10 Нержавеющая сталь 10 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-TM8 Нержавеющая сталь 8 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB8-6 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения - - SS-PB8-MT8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-PB8-PM8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB8-SL8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-PB8-TA8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB8-TM12 Нержавеющая сталь 12 мм Трубный переходник Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas