Catalogs
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Спускные и продувочные клапаны: Спускные клапаны Продувочные клапаны
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-4P-4M | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| B-4P-6M | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| S-4P-4M | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-2M | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-4P-4M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4P-4T | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Патрубок | - | - | View Product |
| SS-4P-6M | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4PM2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | View Product |
| SS-4PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
| SS-4PST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.