text.skipToContent text.skipToNavigation

フィルター

以下の仕様のフィルターを取り揃えています:

  • サイズ:1/8~1/2 インチ(3~12 mm)
  • –40~482°C
  • 316ステンレス鋼または316L VARステンレス鋼
  • 20.6 MPa
  • 最大流量:30~600 std L/min

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

現在、注文可能な製品はありません。
このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。