text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - 제품 보기
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - 제품 보기
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - 제품 보기
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - 제품 보기
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - 제품 보기
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - 제품 보기
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - 제품 보기
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - 제품 보기
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - 제품 보기
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - 제품 보기
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - 제품 보기
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - 제품 보기
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.