Swagelok VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems. They are comprised of high-purity material, install easily in tight spaces, and are ideal for situations where system fluids or temperatures may not be compatible with O-ring elastomer materials.
View VCR® FittingsSwagelok VCR® metal gasket face seal fittings are the original vacuum coupling radius (VCR) fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections. Swagelok VCR® fittings can feature an ultra-high purity construction and can be used in high-purity applications ranging from vacuum to positive pressure. Face seal fittings have less area of entrapment and are cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination in applications where low particulate levels are imperative. Metal-to-metal sealing allows for VCR® fitting use in applications where elastomers are incompatible with system fluid.
Swagelok VCR® fittings are easy to install and feature a compact footprint, making them useful in a variety of applications where space is especially limited. The fittings’ precision-manufactured, side-load retainer gasket allows easy installation and minimal clearance for removal, reducing installation and maintenance time required. Flow restrictor bodies with several orifice sizes are available to provide repeatable flow reduction.
Have questions about VCR® fittings?
Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR®
Accesorios para soldar
Haga conexiones permanentes entre el tubo y los componentes para crear uniones resistentes y a prueba de fugas que aporten una gran integridad a los cierres metal-metal.
Conectores hembra
Los conectores hembra con racor VCR en un extremo están disponibles en varios tamaños y ofrecen un cierre estanco en las aplicaciones de alta pureza.
Conectores macho
Cree un cierre frontal seguro entre el manguito y la junta para conseguir una conexión a prueba de fugas al tiempo que mantiene la alta pureza del cierre metal-metal.
Manguitos
Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables, cierre metal-metal, de rápida conexión y desconexión en sistemas soldados de alta pureza.
Manguitos Largos
Consiga una conexión estanca manteniendo la alta pureza del cierre metal-metal en situaciones que requieran conexiones finales más largas.
Manguitos cortos
Ofrece un cierre fiable en aplicaciones más compactas al comprimir la junta plana metálica desde ambos extremos durante el apriete, lo que da como resultado un cierre frontal estanco.
Pasamuros
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® para conexiones fiables y estancas. Disponibles en varios tamaños y materiales para adaptarse a las necesidades de sus aplicaciones.
Pasamuros Corto
Con la garantía de un cierre estanco entre los dos lados de un tabique, utilice estos pasamuros cortos en las aplicaciones de ultra alta pureza que requieran un diseño compacto.
Reductores
Diseñados para sistemas de ultra alta pureza, estos racores conectan tubo de distintos tamaños y ofrecen una fiabilidad y una integridad de estanqueidad excelentes.
Tapones para tubo y tapones para racor
Cierre un puerto de racor o el extremo de un tramo de tubo con tapones para tubo y tapones para racor de acero inoxidable 316 para proporcionar un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.
Tuercas, Juntas y Accesorios
Consiga cierres estancos duraderos desde vacío hasta presión positiva con estas soluciones.
Uniones
Los accesorios Swagelok VCR® son los racores originales para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal.
VCR Metal Gasket Face Seal Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。