Трубные фитинги — Редуцирующие переходники
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма
- Ниппели, переходники, втулки, соединительные муфты, угольники с внутр. и наружн. резьбой
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь, латунь, 6Mo, сплав 625, сплав 825 и сплав 2507
- Макс. давление от 1261 фунта на кв. дюйм, ман. (87 бар) до 13 900 фунтов на кв. дюйм, ман. (957 бар)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Трубные фитинги — Редуцирующие переходники — Отводы
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-RSE-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RSE-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RSE-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RSE-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT -
Трубные фитинги — Редуцирующие переходники — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-RB-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-RB-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRCG-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRN-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-20-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-20-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-24-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-24-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-24-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-HRN-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-RA-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT SS-32-RB-16 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-32-RB-8 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-RBT-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-6-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RA-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-RB-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRCG-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRNT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RA-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-RBT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO B-8-RA-4 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-RB-4 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires