Шланги и гибкие трубки — Запасные части и вспомогательное оборудование
Запчасти и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок состоят из следующего:
- Инструмент для прорезания канавок
- Шланговые хомуты
- Резаки для шлангов
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Инструменты для прорезания канавок — Инструменты для прорезания канавок
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-GC-2 - - - - - MS-GC-4 - - - - - MS-GC-6 - - - - - MS-GC-8 - - - - - -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Шланговые хомуты — Шланговые хомуты
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-HCC-12 - - - - - MS-HCC-6 - - - - - MS-HCC-8 - - - - - -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Резаки для шлангов — Резаки для шлангов
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-HC-SC-1A - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов