Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 2 à 38 mm (1/16 à 2 po)
- Acier inoxydable 316, laiton, acier inoxydable super duplex, alliage 6-moly, PFA, alliage C-276, alliage 400/R-405, acier au carbone, PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-10M0-P Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-6M0-P Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - S-400-P Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-100-P Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1010-P Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-10M0-P Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-16M0-P Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-20M0-P Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-3M0-P Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-P-0010 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 6MO-400-P - - - - - SS-400-PCP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-810-P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 6MO-810-P - - - - - 2507-400-P-SG2 - - - - - SS-300-P Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-PBLBQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-18M0-P Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-200-P Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6M0-P-0001 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - T-400-P Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-2400-P Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-600-P Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-8M0-P Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-P-0013 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-500-P Латунь 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - M-810-P Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-25M0-P Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-100-P Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-400-P Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - HC-400-P Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-600-P-0012 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4M0-P Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-810-P Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 2507-810-P-SG2 - - - - - SS-1210-P Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-12M0-P-0001 - - - - - HC-810-P Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-15M0-P Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-200-P Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6M0-P Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-22M0-P Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-12M0-P Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-500-P Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - PFA-420-P Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - PFA-620-P Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-400-P Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-1210-P Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-810-P-0006 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - PFA-820-P Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1610-P Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-2000-P Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-600-P Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Колпаки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PFA-420-C Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-20M0-C Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-300-C Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-3M0-C Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-8M0-C Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-1010-C Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-100-C Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-10M0-C Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-18M0-C Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-25M0-C Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6M0-C Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-810-C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-3200-C Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1010-C Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 2507-810-C-SG2 - - - - - 6MO-810-C - - - - - B-600-C Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-810-C Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-100-C Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-400-C Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-1210-C Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-500-C Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 6MO-400-C - - - - - SS-15M0-C Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-14M0-C - - - - - SS-16M0-C Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-22M0-C Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-600-C Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 2507-600-C-SG2 - - - - - SS-400-C Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - B-200-C Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-2000-C Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 2507-400-C-SG2 - - - - - SS-1610-C Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4M0-C Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-2400-C Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-200-C Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-12M0-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires