Течеискатели, смазки и герметики — Течеискатели
Предлагаются жидкие течеискатели со следующими характеристиками:
- Размеры от 2 унций до 1 галлона
- От –65°F (–54°C) до 200°F (93°C)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Real Cool Snoop®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-RC-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - -
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Snoop®
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-SNOOP-2OZ 2 унций (59 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires