Accesorios Roscados — Reductores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- De 1/8 a 1 pulg.
- Manguitos roscados macho, adaptadores, manguitos adaptadores, acoplamientos hembra, codos hembra macho
- Acero inoxidable 316, acero al carbono, latón, 6-Moly, aleación 625, aleación 825 y aleación 2507
- Máximo de 87 bar (1261 psig) a 957 bar (13 900 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Трубные фитинги — Редуцирующие переходники — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-HRNT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RA-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-8-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT B-8-RA-4 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT B-8-RB-4 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HRN-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RA-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-12-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-RB-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-RB-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRCG-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-HRN-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-HRN-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RA-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-20-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-20-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-24-RB-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-24-RB-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-24-RB-8 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-2-HRN-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT SS-2-RA-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT SS-32-RB-16 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Наруж. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT SS-32-RB-8 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RA-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RB-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-RBT-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-6-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RA-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-RAT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-6-RB-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-HRCG-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRCG-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RB-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-RBT-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO SS-8-RBT-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO -
Accesorios Roscados — Reductores — Отводы
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6-RSE-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RSE-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-RSE-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-RSE-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires