text.skipToContent text.skipToNavigation
Cone and thread fitting

Swagelok® Cone and Thread Fittings (IPT Series)

Swagelok® IPT series cone and thread fittings are manufactured in various alloys to provide reliable performance in different end-use environments and in medium- and high-pressure applications up to 60 000 psig (4134 bar).

View Cone and Thread Fittings

Cone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).

Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.

Looking for more information about cone and thread fittings?

Contact Local Specialists

Категории фитингов с конусом и резьбой

Втулки и манжеты

Втулки и манжеты

Закрепите трубку манжетой и прижимной гайкой для создания уплотнения на конической поверхности фитинга. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала. 

Переходники

Переходники

Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники. 

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Выполните соединение компонентов среднего или высокого давлением через переборку с помощью специального фитинга.

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Соедините две трубы/трубки с помощью муфты или коротких отрезков трубы/трубки с раструбом на одном или обоих торцах. 

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Сопротивление высокому давлению, вибрациям и механическим воздействиям в сложных условиях обеспечивается фитингами высокого давления с конусом и обжимными кольцами.

Cone and Thread Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Find the Right Fitting for Your Application

Follow a side-by-side comparison that demonstrates how Swagelok® FK series tube fittings can drastically reduce installation time compared to cone and thread fittings, and see how they protect against minor flaws that can lead to rework.

Compare the Fittings

Swagelok Resources Curated for You

Anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène

Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Le transport d’hydrogène nécessite une sélection optimale des composants
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène

Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Découvrez comment s’assurer de trouver les bons composants.

opérateur offshore travaillant avec des raccords pour tubes fk Swagelok
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore

Découvrez comment un opérateur pétrolier offshore à pu réduire de 80 % le temps d’installation en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords série FK Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.