Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- От 73°F (23°C) до 212°F (100°C)
- Модифицированный PTFE
- От 40 фунтов на кв. дюйм, ман. (2,7 бара) до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH — Прямая конфигурация, ручной привод
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-DPHBW4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-DPHFR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPHVR4-P Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LVV-DPHVVR4-P-C - - - - - -
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH — Прямая конфигурация, с приводом
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LVV-DPHFR4-P1-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPHFR4-P-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LVV-DPHS4-C Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPHS4-O Сталь 316L VIM-VAR 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LVV-DPHS6M-C Сталь 316L VIM-VAR 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Product Availability by Store Location
Hours