Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Catalogues
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
2507-603-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
2507-813-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
825-403-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
INC-403-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
M-603-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
M-813-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1213-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1613-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-403-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-603-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-813-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
S-1213-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
S-1613-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1013-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-103-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-103-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M3-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M3-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1613-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M3-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M3-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2003-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
SS-203-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M3-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M3-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2403-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M3-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.