text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts

Raccords disponibles avec ces caractéristiques :

  • 6 à 18 mm (1/8 à 1 po)
  • Embout à souder bout à bout, à souder par emboîtement, à souder mâle, adaptateur pour tube, borgne
  • Acier inoxydable 316 ou 316L
  • Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 620 bar (9000 psig)

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

필터:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 부품 번호(Part #)
    몸체 재질
    연결구 1 크기
    연결구 1 종류
    연결구 2 크기
    연결구 2 종류
이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.