text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma Sin Muelles Swagelok Serie DE para Sistemas Modulares de Gas

Válvulas de Diafragma Sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas Swagelok®

Las válvulas de diafragma sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.

Solicite Más Información

Las válvulas de diafragma sin muelles Swagelok serie DE están diseñadas para asegurar una fácil instalación, un rendimiento fiable y una pureza superior en los sistemas modulares de suministro de gas de ultra alta pureza.

Características Clave

  • El cuerpo de la válvula está hecho de acero inoxidable 316L VIM-VAR, lo que asegura una alta resistencia a la corrosión y el mantenimiento de los estándares de ultra alta pureza.
  • Diseñado para una integración perfecta con sistemas de gas modulares de 1,125 pulg. Sistemas modulares de gas con cierre en C o cierre en W
  • El asiento de PFA totalmente contenido mejora la pureza al evitar la contaminación y ofrece una estabilidad térmica mejorada en aplicaciones críticas.
  • Disponible en configuraciones de dos y tres puertos para satisfacer los requisitos de distintos sistemas.
  • Están disponibles con opciones de actuación neumática y manual, lo que ofrece flexibilidad en la operación al tiempo que mantiene un tamaño compacto.
  • El actuador está fijo en la orientación relativa al cuerpo de la válvula, asegurando una instalación consistente y minimizando el potencial de errores de alineación.
  • Los biseles en la salida del cuerpo de la válvula ofrecen una clara indicación visual del sentido del caudal, lo que facilita la instalación y la configuración del sistema.

Especificaciones

Presión de Servicio Vacío hasta 8,6 bar (125 psig)
Presión de Rotura > 220 bar (3200 psig)
Presión de Actuación Normalmente Cerrado: 4,1 a 8,2 bar (60 a 120 psig)
Normalmente Abierto y Normalmente Cerrado con Bloqueo Manual Integral: 4,1 a 6,2 bar (60 a 90 psig)
Temperatura –10 a 65°C (14 a 150°F)
Coeficiente de Caudal 0,3
Materiales del Cuerpo Acero inoxidable 316L VIM-VAR
Material del Diafragma Super aleación con base de cobalto
Conexiones Finales Tipo: Montaje modular superficial (MSM) de 1,125 pulg.
Configuraciones: 2 puertos y 3 puertos

Más Información sobre las Válvulas Serie DE

Catálogos de Válvulas de Diafragma Sin Muelles

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.