Swagelok® 벨로우즈 밸브
Swagelok 벨로우즈 밸브는 대부분 패킹이 없는 구조 또는 용접 씰을 사용하여 누설 가능성을 억제하도록 설계됩니다. 또한, 대기압에 대한 밀폐가 작업자의 안전을 유지하고 공정이 설계대로 작동하는 데 필수적인 애플리케이션에서 신뢰성 높고 누설 없는 성능을 제공합니다.
벨로우즈 밸브 보기Swagelok 벨로우즈 밸브는 다양한 스타일과 구성으로 공급 가능하므로, 사용자가 일반 및 고순도 애플리케이션에서 원활하게 작동할 옵션을 찾을 수 있습니다. 가스켓 또는 용접 방식의 몸체-벨로우즈 씰, 차단 또는 조절 서비스용 스템 팁, 다양한 연결구, 광범위한 유량 계수, 판넬 또는 하부 고정 등의 옵션이 있습니다.
- 마이크로미터 핸들이 있는 특수 Swagelok 벨로우즈 밸브를 사용하면 스템 위치를 최소 0.025 mm 단위로 변경하여 정밀하고 반복 가능한 유량 설정이 가능합니다
- 방향 전환 서비스용 소형 Swagelok 벨로우즈 밸브는 수동 또는 스프링 리턴형 또는 복동형 공압 액추에이터를 사용하여 한 라인에서 다른 라인으로 유동을 변경할 수 있습니다.
- 고압, 공압 작동 Swagelok 벨로우즈 밸브는 공정 요건에 부합하는 높은 사용 압력과 온도를 지원합니다
- 일부 Swagelok 벨로우즈 밸브는 일차 밀폐가 실패하는 경우에도 대기 누설을 방지하는 이차 오염 방지 시스템이 적용되어 신뢰성, 다기능성, 안전성을 강화합니다.
벨로우즈 밸브 선택에 도움이 필요하십니까?
벨로우즈 밸브 카테고리
방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈
방향 전환 서비스에 적합한 BY 시리즈 벨로우즈 밸브에 대해 알아보십시오. 패킹이 없는 컴팩트 디자인과 일관적인 차단이 가능한 Torlon® 스템 가이드.
스페어 부품 및 액세서리
최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 부품을 찾아보십시오. 스템 팁 키트, 벨로우즈 키트, 표시기 스위치 키트, 가스켓 키트용 예비 부품 및 액세서리.
일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈
조절 서비스용으로 몸체 대 벨로우즈의 가스켓 또는 용접 밀폐 및 스템 팁이 있는 정밀 성형 메탈 벨로우즈 밸브로 신뢰성 높은 차단을 보장할 수 있습니다.
벨로우즈 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
B 시리즈; 최대 사용 압력 1000 psig (68.9 bar); 최대 사용 온도 482°C (900°F); 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4 in.; 6, 10 및 12 mm 연결구; 황동, 스텐레스강 및 400 합금 재질
정확하고 반복적으로 일정한 흐름을 유지하기 위한 마이크로미터 핸들; 최대 사용 압력 700 psig (48.2 bar); 최고 온도 482°C (900°F); 316 스텐레스강 구조
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
패킹이 없는 금속 대 금속 외부밀폐 방식; 최대 사용 압력 3500 psig (241 bar); 최고 온도 204°C (400°F); VCR® 양면 접속 피팅, Swagelok® 튜브 피팅 및 용접 연결구
벨로우즈 상부에 보조 밀폐 시스템 제공; 최대 사용 압력 2500 psig (172 bar); 최고 온도 648°C (1200°F); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in. 및 6, 10, 12 mm 연결구; 스텐레스강 재질
전체 금속 밀폐의 패킹이 없는 밸브; 최대 사용 압력 500 psig (34.4 bar); 최대 사용 온도 93°C (200°F); 1/4에서 1/2 in, 및 6에서 12 mm 연결구
Swagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.