text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали 316, переходник, наруж. резьба JIC 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 7/16-20 po
Type du raccordement 1 Filetage JIC mâle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40141602
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Трубный фитинг из нерж. стали 316, переходник, наруж. резьба JIC 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Réf. pièce : SS-4-AN-1-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-4-AN-1-2 — Трубный фитинг из нерж. стали 316, переходник, наруж. резьба JIC 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 7/16-20 po
Type du raccordement 1 Filetage JIC mâle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-A Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-A-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-12-A-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-12-AN-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наруж. резьба JIC 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-12-SAE-7-12 Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-A Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-16-A-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-16-A-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-16-AN-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 5/16-12 дюймов Наруж. резьба JIC 1 дюйм Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-2-A Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-2-A-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-2-A-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-4-A Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4-A-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-4-A-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-4-AG-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4-AN-1-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наруж. резьба JIC 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4-AT-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4AN Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба JIC Afficher le produit
SS-4-SAE-7-4 Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-A Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-A-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-6-A-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-6-AG-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-AN-1-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наруж. резьба JIC 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-AN-1-6 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наруж. резьба JIC 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-A-RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-6-AT-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6AN Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/8 дюйма Наруж. резьба JIC Afficher le produit
SS-6-SAE-7-4 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-7-6 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-A Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-A-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-8-A-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-8-AG-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-AN-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наруж. резьба JIC 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-AT-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-SAE-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8-SAE-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.