Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok обеспечивают надежное газонепроницаемое уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости даже в тяжелых средах и условиях. Они выдерживают высокие значения давления и температуры, а также могут легко монтироваться, разбираться и собираться в самых разных ситуациях. Трубные обжимные фитинги Swagelok можно использовать с жесткими и гибкими тонко- и толстостенными трубками, они устойчивы к воздействию циклических изменений давления и температуры.
One of the advantages of the Swagelok tube fitting is the ease of installation which requires an effort significantly lower than most other tube, pipe, or weld fitting alternatives, reducing installer fatigue. It can be installed using standard tools and has multiple preswaging options for assembly flexibility, such as the gaugeable preswaging tool.
How to Use a Gaugeable Preswaging Tool
The Swagelok tube adapters are designed to complement the Swagelok tube fitting and allow for fitting-to-fitting connections between a Swagelok tube fitting and a variety of other end connection types. They can help eliminate difficult alignment issues and reduce the need to stock special elbows and tees. A similar installation procedure to that of the tube fitting is used, making Swagelok tube adapters easy to install.
How to Assemble Tube Adapters (1″ and Under)
Swagelok Essentials
Swagelok-certified trainers are available to teach courses on topics such as Tube Fitting Installation and Tube Fitting Inspection at locations and times convenient to you.
Категории
Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Приборные двух-, трех- и пятиклапанные блоки серий V, VB и VL; двух-, трех- и пятиклапанные блоки прямого монтажа серии VE; двухклапанные блоки выносного монтажа; модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Характеристики: пригодны для жидкостной и газовой хроматографии; конструкция из нержавеющей стали 316; предлагаются размеры от 1/16 до 1/2 дюйма.
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Просмотр фитингов среднего и высокого давления
Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 фунтов на кв. дюйм? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 фунтов на кв. дюйм (1551 бара), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар).
Найти более высокие номинальные параметры давленияРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
Трубные обжимные фитинги и переходники, рассчитанные на давление до 11 000 фунтов на кв. дюйм (757 бар)
Надежный обхват трубки трубным обжимным фитингом Swagelok благодаря патентованной технологии с двумя обжимными кольцами устойчив к вибрационной усталости и выдерживает высокое давление и экстремальные температуры.
Конструкция с механическим обхватом и двумя обжимными кольцами позволяет разделить функции герметизации и обхвата трубки с оптимизацией каждого кольца согласно его назначению. Переднее обжимное кольцо создает уплотнение с корпусом фитинга и по наружному диаметру трубки. По мере закручивания гайки заднее обжимное кольцо продвигает переднее в осевом направлении и обеспечивает эффективный радиальный обхват трубки.
Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца с усовершенствованной геометрией является стандартной для всех трубных обжимных фитингов Swagelok из нержавеющей стали размером от 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм, что позволяет монтажникам создавать единообразные и герметичные трубные соединения. Для данных размеров запатентованы процедура закалки корпуса и сложная геометрическая форма углубления, которые обеспечивают уникальную конструкцию заднего обжимного кольца Swagelok. Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца улучшает характеристики и без того надежной традиционной конструкции обжимного кольца.