text.skipToContent text.skipToNavigation

3-ходовой шаровой кран высокого давления с 3-компонентным корпусом из нерж. стали, седла из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Art.-Nr.: SS-83XKF4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Внутр. резьба NPT
Größe Verbindung 2 1/4 дюйма
Typ Verbindung 2 Внутр. резьба NPT
Größe Verbindung 3 1/4 дюйма
Typ Verbindung 3 Внутр. резьба NPT
Maximaler Cv 0.75
Ventilkörper 3-ходовые, переключающие
Grifffarbe Черный
Griffart Рукоятка из фенопласта
Niedrigemission-zertifiziert Да
Bohrung 0,187 дюйма / 4,7 мм
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Sitzwerkstoff Политрифторхлорэтилен (PCTFE)
Service-Klasse Общего назначения
Prüfung Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
3-Wege Umschaltung

Die Drehzapfenkugelhähne der Serien 83 und H83 liefern eine zuverlässige Leistung bei niedrigen sowie hohen Drücken. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, maximalen Durchfluss und ein niedriges Betriebsdrehmoment aus und sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Zulassung nach ECE R110 auf Nachfrage verfügbar.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

3-ходовой шаровой кран высокого давления с 3-компонентным корпусом из нерж. стали, седла из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Art.-Nr.: SS-83XKF4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

3-Wege Umschaltung
Die Drehzapfenkugelhähne der Serien 83 und H83 liefern eine zuverlässige Leistung bei niedrigen sowie hohen Drücken. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, maximalen Durchfluss und ein niedriges Betriebsdrehmoment aus und sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Zulassung nach ECE R110 auf Nachfrage verfügbar.

Technische Daten

SS-83XKF4 — 3-ходовой шаровой кран высокого давления с 3-компонентным корпусом из нерж. стали, седла из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Attribute Wert
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 дюйма
Typ Verbindung 1 Внутр. резьба NPT
Größe Verbindung 2 1/4 дюйма
Typ Verbindung 2 Внутр. резьба NPT
Größe Verbindung 3 1/4 дюйма
Typ Verbindung 3 Внутр. резьба NPT
Maximaler Cv 0.75
Ventilkörper 3-ходовые, переключающие
Grifffarbe Черный
Griffart Рукоятка из фенопласта
Niedrigemission-zertifiziert Да
Bohrung 0,187 дюйма / 4,7 мм
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Sitzwerkstoff Политрифторхлорэтилен (PCTFE)
Service-Klasse Общего назначения
Prüfung Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-83XKS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XKS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XKS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XKS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XKS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-83XPF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-83XPS2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XPS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-83XPS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-83XTF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-83XTS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.