|
316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD
Part #: 316L-12TB7-9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
90° ElbowsButt weld 90° elbow delivers smooth directional flow in welded systems, ensuring strength, purity, and precision in high-performance applications. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD
Log in or Register to view price
Catalogs
90° Elbows
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
316L-12TB7-9 — 316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316L Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4 in. |
| Connection 1 Type | Tube Butt Weld |
| Connection 2 Size | 3/4 in. |
| Connection 2 Type | Tube Butt Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142604 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-9 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное сварное соединение автоматической сваркой | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
| 316L-12TB7-9P | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 316L-4-ATW-9 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
| 316L-4TB7-9 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 316L-6TB7-9 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
| 316L-8TB7-9 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.