|
304L 스테인리스강 2개 연결구 DOT-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,50cm3,1800psig(124bar)
부품 번호: 304L-HDF4-50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
DOT-Compliant CylindersAchieve leak-tight chemical containment with Swagelok sample cylinders meeting DOT and Canadian Standards. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
304L 스테인리스강 2개 연결구 DOT-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,50cm3,1800psig(124bar)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
DOT-Compliant Cylinders
Объем от 10 до 3785 см3 (1 галлон), Рабочее давление до 344 бар (5000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Нержавеющая сталь 304L и 316L и сплав 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
304L-HDF4-50 — 304L 스테인리스강 2개 연결구 DOT-인증 샘플 실린더,1/4인치 FNPT,50cm3,1800psig(124bar)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Body Material | 304L Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female NPT |
| Cylinder Volume/Info | 50 cm3 |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 800 (426) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| Testing | DOT-3E |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Нержавеющая сталь 304L | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-1000 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-1000T | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-150 | Нержавеющая сталь 304L | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-1GAL | 304Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-2250 | 304Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-300 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-300-T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-400 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-500 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-500-T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-75 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-1000 | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-1GAL | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-2250 | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-150 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-300 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-500 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-1000 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-150 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-300 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-300-12457 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Taraudage NPT | 1/4 po | Taraudage NPT | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-500 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.