|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из перфторалкокси (PFA), гайка 3/8 дюйма
Код изделия: PFA-622-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
MTO Base ProductВойдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из перфторалкокси (PFA), гайка 3/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
MTO Base Product
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
PFA-622-1 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из перфторалкокси (PFA), гайка 3/8 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Перфторалкокси (PFA) |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 27121706 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121706 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121706 |
| UNSPSC (15.1) | 27121706 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |