text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 150 to 500 psig (10.3 to 34.5 bar) Relief Pressure Range

Referencia #: KVV11DI1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT Macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT Hembra
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141600
Válvulas de Alivio Ajustables

Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 150 to 500 psig (10.3 to 34.5 bar) Relief Pressure Range

Referencia #: KVV11DI1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Válvulas de Alivio Ajustables
Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

Especificaciones

KVV11DI1 — 316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 150 to 500 psig (10.3 to 34.5 bar) Relief Pressure Range

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT Macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT Hembra
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40141600
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
KVV11DE1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
KVV11DG1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.