text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po)

Réf. pièce : 6LV-4-HVCR-3-1.19SR

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Caractéristique Pour applications aux débits élevés
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Embouts

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po)

Réf. pièce : 6LV-4-HVCR-3-1.19SR
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Embouts
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

6LV-4-HVCR-3-1.19SR — Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po)

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Caractéristique Pour applications aux débits élevés
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Afficher le produit
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
SS-10-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 5/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-12-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-12-VCR-3-12MTW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Вставное сварное соединение Afficher le produit
SS-12-VCR-3-12TA Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Afficher le produit
SS-12-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - Afficher le produit
SS-16-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-16-VCR-3-16MTW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Вставное сварное соединение Afficher le produit
SS-1-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/16 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-2-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-2-VCR-3-2MTW Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Вставное сварное соединение Afficher le produit
SS-2-VCR-3-2TA Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Afficher le produit
SS-2-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - Afficher le produit
SS-4-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-4-VCR-3-2MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Вставное сварное соединение Afficher le produit
SS-4-VCR-3-2TSW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-4-VCR-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Вставное сварное соединение Afficher le produit
SS-4-VCR-3-4TA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Afficher le produit
SS-4-VCR-3-6MTA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубный переходник Swagelok® Afficher le produit
SS-4-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - Afficher le produit
SS-6-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-8-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-8-VCR-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Вставное сварное соединение Afficher le produit
SS-8-VCR-3-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Afficher le produit
SS-8-VCR-3-6MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Вставное сварное соединение Afficher le produit
SS-8-VCR-3-6TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Afficher le produit
SS-8-VCR-3-8MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Вставное сварное соединение Afficher le produit
SS-8-VCR-3-8TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Afficher le produit
SS-8-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.