|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 16 mm x filetage NPT mâle 3/4 po
Part #: SS-16M0-1-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsMale tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 16 mm x filetage NPT mâle 3/4 po
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Male tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-16M0-1-12 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle, diam. ext. tube 16 mm x filetage NPT mâle 3/4 po
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acier inoxydable 316 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Connection 1 Size | 16 mm |
| Connection 1 Type | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Connection 2 Size | 3/4 po |
| Connection 2 Type | Filetage NPT mâle |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Cone and Thread | View Product |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male Cone and Thread | View Product |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-100-1-2 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1010-1-12 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1010-1-6 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1010-1-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1010-1-8RT | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-10M0-1-4 | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-10M0-1-4RS | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| B-10M0-1-4RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-10M0-1-6RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-10M0-1-8RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-1210-1-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1210-1-12RT | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-1210-1-16 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1210-1-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1210-1-8RT | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-12M0-1-6RS | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| B-12M0-1-6RT | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-12M0-1-8 | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-12M0-1-8RS | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| B-12M0-1-8RT | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-1410-1-12 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1410-1-16 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1410-1-8 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-15M0-1-8RT | Латунь | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-1610-1-12 | Латунь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1610-1-16 | Латунь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1610-1-16RT | Латунь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-1610-1-8 | Латунь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1810-1-12 | Латунь | 1 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-1810-1-16 | Латунь | 1 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-18M0-1-8RT | Латунь | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-200-1-2 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-200-1-2BT | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-200-1-2RS | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| B-200-1-2RT | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-200-1-2ST | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| B-200-1-4 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-200-1-OR | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| B-300-1-2 | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-300-1-2BT | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-300-1-4BT | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-3M0-1-2RT | Латунь | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-400-1-1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-400-1-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-400-1-2RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| B-400-1-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-400-1-4BT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-400-1-4RS | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| B-400-1-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-400-1-4ST | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-400-1-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-1-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-1-OR | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-600-1-12 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-2 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-1-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-1-6ST | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-600-1-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-1-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-1-OR | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| B-6M0-1-2 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-6M0-1-2RS | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| B-6M0-1-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-6M0-1-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-6M0-1-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-810-1-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-16 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-2 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-810-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-1-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-8M0-1-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-8M0-1-4 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-8M0-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| B-8M0-1-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-8M0-1-6RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| HC-200-1-2 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| HC-400-1-2 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| HC-400-1-4 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| HC-400-1-8 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| HC-600-1-4 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| HC-600-1-6 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| HC-600-1-8 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| HC-810-1-12 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| HC-810-1-4 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| HC-810-1-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| M-1210-1-12 | Alloy 400/R-405 | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| M-810-1-12 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-810-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-10M0-1-4RT | Carbon Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| S-1210-1-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-1210-1-8 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-12M0-1-8RP | Carbon Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| S-1610-1-16 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| S-2000-1-20 | Carbon Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-2400-1-24 | Carbon Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-1-2 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-1-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-1-4ST | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| S-600-1-2 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-1-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-1-8 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-1-12 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-1-4 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-1-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-1BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-100-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-100-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-100-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1010-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1010-1-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-12BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-8BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-1-8RS | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1010-1-8RT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1010-1-8ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1010-1-8W | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-10M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-10M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-10M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-10M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-6BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-10M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-10M0-1-6W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-10M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-10M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-1-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-10M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-10M0-2-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-12RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1210-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1210-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-1210-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-16RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1210-1-16RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-1-8RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1210-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-1210-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-1210-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-12M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-1-12W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-12M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-12M0-1-4W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-6RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-12M0-1-6ST | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-6W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-8BT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-12M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-12M0-1-8ST | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16mm | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M18 x 1.5 | 수나사 미터나사 | View Product |
| SS-1410-1-12 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-14M0-1-4 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-14M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-14M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-15M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-15M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-15M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-15M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-15M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-15M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-1610-1-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-12RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1610-1-12RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-1610-1-12ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1610-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-16BT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-16RP | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-1610-1-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1610-1-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-1610-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1610-1-16W | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-1610-1-20 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-20ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/8-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-1610-1-24 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-1610-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-1610-1-OR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-16M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-16M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-16M0-1-4RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-16M0-1-6 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-16M0-1-6RS | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-16M0-1-6RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-16M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-16M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-16M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-16M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-16M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-18M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-18M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-18M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-18M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-18M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-18M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-18M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-18M0-1-8RT | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-18M0-1-8W | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-2000-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2000-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2000-1-20BT | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2000-1-20RS | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-2000-1-20ST | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/8-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-2000-1-20W | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-2000-6-20AN | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 37° 확관 | View Product |
| SS-200-1-0157 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | #10-32 | 수나사 | View Product |
| SS-200-1-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-1BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-2-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 O-Seal NPT | View Product |
| SS-200-1-2RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-200-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-200-1-2RTBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-200-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-2STBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-2W | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-200-1-2WBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-200-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-4RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-200-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-200-1-4RTBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-200-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-6BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-200-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-8BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-200-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-ORAS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-씰 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-200-1-ORBT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16-24인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-20M0-1-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-20M0-1-12RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-20M0-1-12RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-20M0-1-12RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-20M0-1-16 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-20M0-1-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-20M0-1-8RP | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-20M0-1-8RS | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-20M0-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-22M0-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-22M0-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-22M0-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-22M0-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-22M0-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-22M0-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-2400-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-2400-1-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-2400-1-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-2400-1-24RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-2400-1-24RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-2400-1-24ST | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 7/8-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-2400-1-24W | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-25M0-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-25M0-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-25M0-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-25M0-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-25M0-1-16RP | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-25M0-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-25M0-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-25M0-1-16W | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-25M0-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-28M0-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-28M0-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-28M0-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-300-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-300-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-300-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-300-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-300-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-3200-1-32 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-3M0-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-3M0-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-3M0-1-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-3M0-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-3M0-1-2RSBT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-3M0-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-3M0-1-2RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-3M0-1-2W | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-3M0-1-2WBT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-3M0-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-3M0-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-3M0-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-3M0-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-3M0-1-4RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-400-1-0256 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | #10-32 | Наруж. резьба | View Product |
| SS-400-1-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-10ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/8-14 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-2-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом | View Product |
| SS-400-1-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-400-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-400-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-400-1-2SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-2ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-2W | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-400-1-3ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-4JA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-4-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом | View Product |
| SS-400-1-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-400-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-400-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-400-1-4RTBT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-400-1-4SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-4STBT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-4STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-400-1-4WBT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-400-1-5ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-400-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-400-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-400-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-400-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-400-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-400-1L-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-400-1-ORBT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-402-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | View Product |
| SS-4M0-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4M0-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4M0-1-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-4M0-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-4M0-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-4M0-1-2W | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-4M0-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4M0-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-500-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-500-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-500-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-500-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-500-1-5ST | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-500-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-500-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2-20 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | View Product |
| SS-600-1-10ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/8-14 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-600-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-600-1-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-600-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-600-1-12ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-600-1-12W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-600-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-600-1-16BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-600-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-600-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-600-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-600-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-600-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-600-1-4-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом | View Product |
| SS-600-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-600-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-6MP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | 59 Degree Taper | View Product |
| SS-600-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-600-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-6RTBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-6W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-6WBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-600-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-9-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-6M0-1-0046 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M5 x 0.8 | Male Metric Thread | View Product |
| SS-6M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-6M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M12 x 1.0 | Male Metric Thread | View Product |
| SS-810-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-810-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-12W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-16W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-810-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | View Product |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.