text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 비회전형 스템 밸브, 0.27Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

Réf. pièce : SS-14DKS4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/4인치
Type du raccordement 2 Swagelok® 튜브 피팅
Cv maximal 0.27
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F @ 2580PSIG /93°C @ 177BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige 소프트 시트 PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige non rotative

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 일체형 보닛 비회전형 스템 밸브, 0.27Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

Réf. pièce : SS-14DKS4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige non rotative
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

SS-14DKS4 — 스테인리스강 일체형 보닛 비회전형 스템 밸브, 0.27Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/4인치
Type du raccordement 2 Swagelok® 튜브 피팅
Cv maximal 0.27
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F @ 2580PSIG /93°C @ 177BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige 소프트 시트 PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
M-14DKM4 Сплав 400 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-14DKM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-14DKM4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-16DKF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16DKM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-16DKM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16DKM4-F4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16DKM4-F4-12457 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT Afficher le produit
SS-16DKM4F4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-16DKM4-F4-KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde Afficher le produit
SS-16DKS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-16DPM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde Afficher le produit
SS-16DPM4-F4-BC-PD Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.