text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,9, filetage NPT femelle 1/4 po

Art.-Nr.: SS-QC6-S-4PF

Technische Daten

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0,9 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 1,5 en association avec un corps à passage intégral
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C
Série QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,9, filetage NPT femelle 1/4 po

Art.-Nr.: SS-QC6-S-4PF
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Technische Daten

SS-QC6-S-4PF — Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable sans vanne, Cv de 0,9, filetage NPT femelle 1/4 po

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0,9 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé ; 1,5 en association avec un corps à passage intégral
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Élastomère fluorocarboné FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C
Série QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-S-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K1 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-400K3 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-S-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-S-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.