text.skipToContent text.skipToNavigation
dispositifs de mesure

Dispositifs de mesure Swagelok®

Swagelok propose des dispositifs de mesure – manomètres, capteurs, détecteurs et débitmètres – faciles à lire et à utiliser avec des liquides ou des gaz, qui fournissent des lectures précises à la demande.

Demander des informations sur les dispositifs de mesure

Il est impératif de pouvoir mesurer précisément la température et la pression dans un système fluide pour stabiliser le débit du fluide et préserver la fiabilité du process. Atteignez cette précision avec des gaz ou des liquides grâce aux dispositifs de mesure Swagelok.

  • Les détecteurs de débit série FV4 Swagelok® aident à détecter une augmentation ou une diminution du débit dans un circuit de gaz grâce à un mécanisme de détection à flotteur ultraréactif.
  • Les manomètres Swagelok fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires, et sont proposés avec des plages de pression, des tailles de cadran, des raccordements et des options de montage qui permettent de répondre aux besoins les plus divers.
  • Les capteurs de pression Swagelok assurent une surveillance électronique précise de la pression dans des applications industrielles. Ils sont proposés avec des plages de pression, des raccordements au process, des connecteurs électriques et des signaux de sortie qui permettent de répondre aux besoins des systèmes les plus divers.
  • Les débitmètres à section variable offrent une mesure très précise du débit grâce à des échelles graduées séparément et testées
  • Les thermomètres sont actionnés par une spirale bimétallique. Un gel sans silicone amortit les vibrations et les joints des boîtiers sont hermétiques, afin d’éviter toute formation de buée et d’empêcher l’humidité d’endommager les composants internes.
  • Les thermowells sont recommandés pour éviter d’endommager des thermomètres avec spirale bimétallique Swagelok suite à un contact avec des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs. Ils permettent également de retirer les thermomètres pour un remplacement ou une opération d’entretien sans affecter le process ou le système.

Découvrir les évaluations de systèmes

Категории измерительных устройств

Датчики давления

Датчики давления

Преобразователи давления Swagelok обеспечивают точный электронный контроль давления в различных секторах промышленности.

Датчики потока

Датчики потока

Высокочувствительные сенсоры расхода для надежной работы в сложных условиях позволяют добиться высокой точности в промышленных условиях.

Защитные гильзы

Защитные гильзы

Защита сенсорных элементов от неблагоприятных условий позволяет выполнять точные замеры и облегчить обслуживание без остановки технологического процесса.

Ротаметры

Ротаметры

Точное измерение расхода газа и жидкости гарантировано благодаря конической трубке и поплавку, доступным в металлическом и стеклянном исполнении.

Термометры

Термометры

Обеспечьте надежные показания и простую калибровку с помощью удобных биметаллических термометров с защитой от вибрации согласно требованиям стандарта ASME B40.200.

Catálogos de Instrumentos de Medición

Encuentre información detallada de producto que necesita, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.