![Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-metal-vcr-fittings-1400x411.jpg)
Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Фитинги Swagelok® с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — это отраслевой стандарт для вакуумных соединений радиальной конструкции. Они обеспечивают высокую степень чистоты за счет применения уплотнения «металл-металл» и отсутствие утечек в условиях от вакуума до положительного давления.
Фитинги Swagelok VCR — это оригинальная конструкция с торцевым уплотнением марки VCR с металлической прокладкой, которая изготовлена из нержавеющей стали высокой степени чистоты. Они просты в монтаже, что сокращает затраты на техобслуживание и простои, а также имеют компактный размер, что делает их идеальными для применения в условиях ограниченного пространства. Уплотнение «металл-металл» делает их подходящими для ситуаций, когда системная среда или температура несовместимы с эластомерами, например в полупроводниковых системах.
Втулки торцевого уплотнения VCR, металлические прокладки и корпуса с контролируемой чистотой обработки поверхности, электрополировкой и специальной очисткой соответствуют требованиям к системам сверхвысокой степени чистоты. В сфере систем общепромышленного назначения также предлагаются колпаки, заглушки, средства блокировки и маркировки для фитингов с уплотнением VCR.
Категории
![Втулки Втулки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-3-8MTW.jpg?impolicy=product)
Втулки
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.
![Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-2-GR.jpg?impolicy=product)
Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
![Длинные втулки Длинные втулки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCR-3A.jpg?impolicy=product)
Длинные втулки
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.
![Колпаки и заглушки Колпаки и заглушки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-CP.jpg?impolicy=product)
Колпаки и заглушки
Block a fitting port or the end of a tube run with 316 stainless steel caps and plugs to provide leak-tight service from vacuum to positive pressure.
![Короткие втулки Короткие втулки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8-VCR-3S-8TB2.jpg?impolicy=product)
Короткие втулки
Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
![Короткие монтажные гайки Короткие монтажные гайки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-4-VCR-61S-4TB7.jpg?impolicy=product)
Короткие монтажные гайки
Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.
![Муфты Муфты](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM.jpg?impolicy=product)
Муфты
Swagelok VCR® fittings are the original vacuum coupling fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections.
![Редуцирующие переходники Редуцирующие переходники](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM-4.jpg?impolicy=product)
Редуцирующие переходники
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
![С монтажной гайкой С монтажной гайкой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-61.jpg?impolicy=product)
С монтажной гайкой
VCR bulkhead fittings offer a high-purity, metal-to-metal seal for leak-tight connections. Available in various sizes and materials to fit your application.
![Соединители с внутренней резьбой Соединители с внутренней резьбой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-7-8.jpg?impolicy=product)
Соединители с внутренней резьбой
Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.
![Соединители с наружной резьбой Соединители с наружной резьбой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-1-8.jpg?impolicy=product)
Соединители с наружной резьбой
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
![Фитинги под приварку Фитинги под приварку](https://www.swagelok.com/assets/images/product_images/large/6LV-4-WVCR-9-DF.jpg?impolicy=product)
Фитинги под приварку
Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
![Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
![Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
![Des ouvriers sur une plateforme pétrolière](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
![Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.