text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Аналитические контрольно-измерительные системы

    Компания Swagelok использует свои обширные знания в области анализа технологических флюидов, и предлагает готовые решения, включая изготовленные на заказ подсистемы, узлы и компоненты. Мы также предоставляем услуги по проектированию, устранению неисправностей и обучению для различных систем. Готовые...

  • Фильтры

    Фильтры Swagelok удаляют жидкие или твердые частицы из промышленных газовых и жидкостных систем, способствуя их надежной работе, получению более стабильный и качественной продукции. Фильтры Swagelok ® играют важную роль в улавливании твердых частиц на критических точках промышленных газовых и жи...

  • Фитинги

    Фитинги Swagelok обеспечивают операторам промышленных газовых и жидкостных систем надежность, простоту монтажа и герметичное уплотнение, что необходимо для безопасной и эффективной работы технологических процессов и оборудования. С момента появления фитингов Swagelok ® в 1947 году отраслевые про...

  • Течеискатели, смазки и герметики

    Течеискатели, смазки и герметики Swagelok облегчают выявление, устранение и предупреждение утечек до того, как они смогут отразиться на работе газовой системы. Жидкие течеискатели | Покажут, в каких соединениях газовых систем есть утечки Смазки и герметики | Помогут не допустить образования утечек в...

  • Измерительные устройства

    Компания Swagelok предлагает удобные в работе и снятии показаний устройства замера газовых и жидких сред, а именно манометры, датчики и ротаметры, обеспечивающие необходимую точность измерений. Точный замер температуры и давления в газовых жидкостных системах необходим для поддержания стабильного ра...

  • Регуляторы

    Промышленные регуляторы давления необходимы для обеспечения безопасной работы газовых и жидкостных систем. Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильные характеристики для безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. Технические эксперты и специалисты компании предоставляют качественну...

  • Пробоотборные цилиндры

    Компания Swagelok предлагает широкий выбор металлических пробоотборных цилиндров, соответствующих различным стандартам транспортной отрасли в сфере перевозки химических веществ. Долговечные металлические цилиндры номинального давления также позволяют не допустить высвобождения образцов при работе пр...

  • Шланги и гибкие трубки

    Swagelok предлагает широкий ассортимент шлангов общего назначения и высокой чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для соответствия требованиям в области транспортировки жидких и газовых сред. Шланги | Многослойн...

  • Система сварки

    В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok M200 обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонко- и толстостенных трубок вольфрамо...

  • Трубки и принадлежности

    Надежные варианты трубок из материалов, совместимых с вашей рабочей средой. Герметичность и долговечность вашей системы обеспечивается правильным обращением с трубками. Swagelok предлагает трубки из различных материалов и конфигураций, удовлетворяющие запросам практически любой отрасли или сферы при...

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.