Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Калибровочный и переключающий модуль CSM руководство по применению подсистема Swagelok конструируемая из готовых блоков
Характеристики: блок с высокой степенью конфигурирования, созданный из компонентов модульной платформы (MPC) Swagelok; осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа; переключает до 10 потоков проб и 2 калибровочных потоков с помощью системы переключения потока Swagelok (серии ...
-
Модуль полевой станции, FSM, руководство по применению, подсистема Swagelok, конструируемая из готовых блоков
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.
-
Распределительный коллектор, FDH, руководство по применению, подсистема Swagelok, конструируемая из готовых блоков
Универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; высокий уровень надежности деталей Swagelok; распределительные коллекторы можно соединять в поточном режиме для удлинения трубопровода.
-
Модуль пробоотборного зонда, SPM, руководство по применению, подсистема Swagelok®, конструируемая из готовых блоков
Характеристики: широкий ряд зондов для различных областей применения; взаимная блокировка зонда защищает оборудование; взаимная блокировка клапанов повышает безопасность работы.
-
Системы подачи и распределения газов
Системы подачи и распределения газов доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения. Чаще всего они создаются на основе одной или нескольких ступеней регулирования давления и могут состоять из четырех типовы...
-
Руководство по применению станции для отбора лабораторных проб, прикладное решение Swagelok
Отбор лабораторных проб — это отбор проб среды или газа в системе с целью транспортировки данных проб в лабораторию для проведения анализа. Прикладные решения Swagelok можно использовать для создания полностью документированных систем управления и отбора проб среды, а также для обеспечения целостнос...
-
Вспомогательные системы торцевых уплотнений — руководство по применению, API 682
Каждая из вспомогательных систем предназначена для конкретного торцевого уплотнения и технологических параметров. Эти системы подают на торцевое уплотнение газ или жидкость для обеспечения условий, в которых работает уплотнение, защищая вращающееся оборудование от повреждений. Вспомогательные систем...
-
Система переключения потока для установок технологических анализаторов – серия SSV
Характеристики: выполняет функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле; традиционные конструкции NPT и конструкции, совместимые с ANSI/ISA 76.00.02; давление в системе до 17,2 бара (250 фунтов на кв. дюйм, ман.), с давлением срабатывания 2,8 бара (40 фунтов на кв. дюйм, ман....