Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Мембранные клапаны серия LD
Характеристики: Рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); отсечение, распределение больших объемов газа и изолирование; литые, кованные корпуса из нержавеющей стали, а также корпуса из прутковых заготовок; торцевые соединения от 1/4 до 1 дюйма и от 12 до 25 мм
-
Клапаны перехода от технологической линии Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом, Клапаны перехода от технологической линии и технологические монофланцы
Features: stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel materials; pressure ratings in accordance with ASME B16.5; flanged connections compatible with ASME B16.5; ball valve bore sizes from 3/8 to 2 in. (9.5 to 50.8 mm)
-
Специальная инструкция по очистке и упаковке SC-11 технические условия SCS-00011 редакция А
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий до...
-
Калибровочный и переключающий модуль CSM руководство по применению подсистема Swagelok конструируемая из готовых блоков
Характеристики: блок с высокой степенью конфигурирования, созданный из компонентов модульной платформы (MPC) Swagelok; осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа; переключает до 10 потоков проб и 2 калибровочных потоков с помощью системы переключения потока Swagelok (серии ...
-
Модуль полевой станции, FSM, руководство по применению, подсистема Swagelok, конструируемая из готовых блоков
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.
-
Распределительный коллектор, FDH, руководство по применению, подсистема Swagelok, конструируемая из готовых блоков
Универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; высокий уровень надежности деталей Swagelok; распределительные коллекторы можно соединять в поточном режиме для удлинения трубопровода.