Filtros Swagelok®
Los filtros Swagelok eliminan la contaminación líquida o de partículas de los sistemas de fluidos industriales, favoreciendo un funcionamiento fiable de los sistemas y productos más consistentes y dentro de especificación.
Ver FiltrosLos filtros Swagelok® juegan un importante papel atrapando y conteniendo partículas en los puntos críticos de los sistemas de fluidos industriales que transmiten líquidos y gases. Ayudan a evitar daños en componentes críticos, interferencias en la precisión de la toma de muestras y el análisis, productos fuera de especificación en las instalaciones de procesamiento de fluidos y otros problemas aguas abajo.
Fabricamos filtros coalescentes de partículas de alta calidad, filtros de partículas en línea, filtros de partículas en T, filtros de alta pureza y filtros de ultra alta pureza para servicio de líquidos y gases. Nuestros filtros para sistemas de fluidos industriales están disponibles en una amplia variedad de materiales de elementos filtrantes y tamaños nominales de poro. Si necesita una filtración fiable de los sistemas de fluidos para evitar la contaminación o los problemas de caudal relacionados con las partículas en sus sistemas, elija los filtros Swagelok.
Conozca la función de los filtros para sistemas de fluidos industriales, así como los distintos tipos de filtros disponibles, dónde instalarlos y las mejores prácticas para su instalación y mantenimiento.
¿Busca más información sobre la selección de filtros?
Categorías de Filtros
Filtros Coalescentes
Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes eliminan aerosoles líquidos, agua y aceite para proteger los equipos sensibles.
Filtros de Partículas
Filtran eficazmente el polvo, la suciedad y el óxido de líquidos y gases. Incorporan elementos filtrantes reemplazables para facilitar el mantenimiento y reducir al mínimo la caída de presión.
Filtros de gas de ultra alta pureza
Diseñado para entornos de gran pureza, este sistema de filtración utiliza un elemento de alúmina de gran pureza con carcasa de acero inoxidable 316L para servicio a caudales y presiones elevados.
Recambios y Accesorios
Asegure la eficiencia y longevidad de sus sistemas de filtración con nuestros recambios y accesorios de alta calidad y precisión.
Catálogos de Filtros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Eliminan los contaminantes del sistema; Para servicio de gases y líquidos; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales: acero inoxidable y latón
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
Ingeniería de Campo Swagelok
Aproveche la amplia red de ingenieros de campo Swagelok en todo el mundo para ayudarle en la resolución de problemas y optimización de sus sistemas de fluidos y toma de muestra.
Conozca a Nuestros Ingenieros de CampoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Lightfoot Defence 제트 전투기 사례 연구
군사용 냉동 기술 분야를 선도하는 Lightfoot Defence는 Swagelok과 협력하여 통합형 제트 항공기인 Eurofighter를 위한 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. Lightfoot이 어떻게 Swagelok 유체 시스템 제품과 기술을 사용하여 첨단 냉매 장비를 개발했는지 알아보십시오.
분석기 정확성을 확보하는 데 필요한 3가지 규칙
샘플링 시스템에서 대표적으로 발견할 수 있는 성능 문제 3가지를 방지하여 분석기의 정확성을 확보하고 시간과 비용을 절감하는 방법을 소개합니다.
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플이 훼손될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
Mike Frost와 함께 하는 분석용 샘플링 시스템 Q&A
Swagelok 필드 엔지니어링 매니저 Mike Frost가 일반적인 분석용 샘플링 시스템 문제에 대한 질문에 대답하고 그러한 문제를 방지하는 방법에 대해 조언합니다.