Raccords rapides — Raccords rapides plein débit
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po (6 mm)
- –45°C (–50°F) à 260°C (500°F)
- Acier inoxydable 316, laiton
- 10,3 bar (150 psig) à 413 bar (6000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Штоки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QF8-S-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF16-S-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF16-S-16PM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-QF8-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-S-8FS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF4-S-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-S-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF8-S-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-S-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF12-S-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF12-S-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF4-S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-S-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF4-S-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF12-S-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF16-S-16PF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - SS-QF4-S-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QF4-S-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF4-S-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-S-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-S-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QF8-S-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QF12-S-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QF4-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QF4-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Raccords rapides — Raccords rapides plein débit — Корпуса
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-QF12-B-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QF4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QF4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF12-B-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF12-B-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF12-B-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF16-B-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF16-B-16PF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - SS-QF16-B-16PM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-QF4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - SS-QF4-B-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QF4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF4-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF4-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF8-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-B-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QF8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-B-8FS - - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires