Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект скоб под замок
Каталоги
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект скоб под замок
Работа в режиме «открыто-закрыто», а также в режимах переключения и распределения потоков; Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Диапазон температур от –53 до 148°C (от –65 до 300°F); Могут применяться для эксплуатации вне помещений и в технологическихпроцессах с повышенной температурой■ Торцевые соединения от 3 до 12 мм и от 1/16 до 3/4 дюйма
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Коэффициенты расхода (Cv) от 4,0 до 13,8; Дюймовые и метрические трубные обжимные фитинги Swagelok;предлагаются трубные резьбовые соединения NPT и ISO; Корпус и торцевые соединения из нержавеющей стали марки 316; Ручной и пневматический привод
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-51K-43G-LH | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-51K-AFS-LH | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.