text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 0,05, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Код изделия: SS-QM2-B-2PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,1 см3
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,05 — при соединении со штоком DESO; 0,06 — при соединении со штоком SESO
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Серия QM2
Проливы 0,1 см3
Испытания 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью миниатюрных быстроразъемных соединений Swagelok для таких систем, как лаборатории, в которых требуются частые соединения и сниженное количество проливов и включений воздуха с небольшой застойной зоной в ограниченном пространстве.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 0,05, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Код изделия: SS-QM2-B-2PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью миниатюрных быстроразъемных соединений Swagelok для таких систем, как лаборатории, в которых требуются частые соединения и сниженное количество проливов и включений воздуха с небольшой застойной зоной в ограниченном пространстве.

Технические характеристики

SS-QM2-B-2PM — Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 0,05, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,1 см3
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,05 — при соединении со штоком DESO; 0,06 — при соединении со штоком SESO
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Серия QM2
Проливы 0,1 см3
Испытания 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QM2-B-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-QM2-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QM2-B-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QM2-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QM2-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QM2-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.