Catalogs
Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik — Straights
Cone and thread (C&T) connections provide dependable medium- and high-pressure performance. Weep holes standard on all pressure connections to verify proper connection.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-44M-A-200 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Außengewinde für hohen Druck | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
SS-44M-A-400 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Außengewinde für hohen Druck | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
SS-44M-A-441 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Außengewinde für hohen Druck | 1/4 Zoll | Kegelförmiger Rohrstutzen | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.