Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 9/16 Zoll
- Edelstahl 316
- für hohen Druck
- Max. 30.000 psig (2.067 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-44M-A-200 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-44M-A-441 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Kegelförmiger Rohrstutzen SS-44M-A-400 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-440-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll NPT Außengewinde -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — T-Stücke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-440-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden