|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 암나사 ISO 평행(게이지)나사
Part #: SS-12-MTA-7-4RG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsDelivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments. Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 암나사 ISO 평행(게이지)나사
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-12-MTA-7-4RG — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 12mm 튜브 OD x 1/4인치 암나사 ISO 평행(게이지)나사
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 12 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female ISO Parallel Gauge Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| B-10-MTA-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| B-10-TA-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-12-MTA-1-4RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| B-12-TA-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-400-A-4ANF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Innengewinde 37° | View Product |
| B-4-TA-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-4-TA-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-4-TA-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-4-TA-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-6-TA-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-6-TA-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-8-MTA-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| B-8-TA-1-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-8-TA-7-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-8-TA-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| S-6-TA-1-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-10-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-10-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-10-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-1210-A-12ANF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°めすAN | View Product |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-12-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°おすAN | View Product |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-12-TA-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-12-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-12-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-12-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-12-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-12-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-1610-A-16ANF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 インチ | 37° めすAN フレアー | View Product |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-16-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | 37°おすAN | View Product |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-16-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-16-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-16-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-1-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-200-A-2ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | 37°めすAN | View Product |
| SS-200-A-4ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°めすAN | View Product |
| SS-20-TA-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-24-TA-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-2-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-2-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-2-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-2-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-32-TA-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 | 2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-400-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | View Product |
| SS-4-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | View Product |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-4-TA-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-4-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-4-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | View Product |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-4-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-600-A-6ANF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | 37°めすAN | View Product |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-6-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | View Product |
| SS-6-TA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-6-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-TA-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-6-TA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-6AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | View Product |
| SS-6-TA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-6-TA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-TA-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-6-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-6-TA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-TA-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-6-TA-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | View Product |
| SS-6-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | View Product |
| SS-6-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-6-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-810-A-8ANF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 37° AN | View Product |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 37° AN | View Product |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | View Product |
| SS-8-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | View Product |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.