|
스테인리스강 PR(감압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),3600psig(248bar) 입구,B 포트 구성,PCTFE 시트,1/4인치 FNPT,0.06Cv
부품 번호: KPR1GRB412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
싱글 스테이지스웨즈락 감압 레귤레이터는 Droop을 최소화하고 다운스트림의 압력을 일정하게 유지시키면서 신뢰할 수 있는 감압을 제공합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
스테인리스강 PR(감압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),3600psig(248bar) 입구,B 포트 구성,PCTFE 시트,1/4인치 FNPT,0.06Cv
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
싱글 스테이지
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
사양
KPR1GRB412A20000 — 스테인리스강 PR(감압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),3600psig(248bar) 입구,B 포트 구성,PCTFE 시트,1/4인치 FNPT,0.06Cv
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량계수 | 0.06Cv |
| 핸들 | 녹색 노브(Knob) 핸들 |
| 최대 입구 압력: | 3600psig(248bar) |
| 최대 온도, °F(°C) | 176 (80) |
| 포트 구성 | B |
| 포트 | 1/4인치 암나사 NPT |
| 압력 조절 범위 | 0 ~ 250psig(17.2bar) |
| 감지 메커니즘 | X750 다이어프램 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
최대 입구 압력:
|
압력 조절 범위
|
포트
|
포트 구성
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | 제품 보기 |
| KPR1DRB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 제품 보기 |
| KPR1DRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 제품 보기 |
| KPR1ERB412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 제품 보기 |
| KPR1ERF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 제품 보기 |
| KPR1FJA415A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 제품 보기 |
| KPR1FJC412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | 제품 보기 |
| KPR1FJF412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 제품 보기 |
| KPR1FRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 제품 보기 |
| KPR1FRB417A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 제품 보기 |
| KPR1FRB417A30000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | B | 제품 보기 |
| KPR1FRC412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | C | 제품 보기 |
| KPR1FRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 제품 보기 |
| KPR1GJF412A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 제품 보기 |
| KPR1GRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 제품 보기 |
| KPR1GRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 제품 보기 |
| KPR1JRA412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 제품 보기 |
| KPR1JRE412A20000 | Edelstahl 316 | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | 제품 보기 |
| KPR1JRF412A20000 | Edelstahl 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | F | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.