|
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
Part #: 304-S1T-PP-4T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Twin Bolted Plastic Clamp Tube SupportClamp components mitigate shock and vibration, withstand chemicals and UV light, alleviate stress on system parts, and streamline installation and maintenance. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
Log in or Register to view price
Catalogs
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Specifications
304-S1T-PP-4T — Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Polypropylene |
| Hardware Material | 304 Stainless Steel |
| Tube OD | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polypropylen | 10 mm | - | - | View Product |
| 304-S1T-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | View Product |
| 304-S1T-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | View Product |
| 304-S3T-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | View Product |
| 304-S3T-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | View Product |
| 304-S3T-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.