|
Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrstutzen x 1/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser
Part #: SS-2-HC-A-201
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Connectors for Plastic TubingEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrstutzen x 1/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser
Log in or Register to view price
Catalogs
Connectors for Plastic Tubing
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Specifications
SS-2-HC-A-201 — Schlauchanschluss, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrstutzen x 1/8 Zoll Schlauchinnendurchmesser
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Connection 1 Size | 1/8 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| End Connection Material | 316 Stainless Steel |
| Hose Size | 1/8 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 450 (232) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-5-HC-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-10-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-12-HC-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-12-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-12-HC-A-1211 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-16-HC-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-16-HC-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-16-HC-A-1611 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-2-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-2-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-2-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-2-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-3-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-3-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-3-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-4-HC-A-6MTA | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-5-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-5-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-5-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-6-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-6-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-6-HC-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-6-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-8-HC-1-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-8-HC-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | View Product |
| SS-8-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-8-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.