Soupapes pour moyenne pression Swagelok®
Utilisables à des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig), les soupapes proportionnelles pour moyenne pression série RV protègent le personnel et aident à maintenir des conditions opératoires appropriées.
Prendre contact pour en savoir plusLes soupapes proportionnelles pour moyenne pression série RV sont disponibles avec une pression réglée en usine ou avec un réglage de pression de tarage externe facile à utiliser, et une large gamme de pressions de tarage pour répondre à une variété de besoins d’application.
- Les pressions de tarage des soupapes à pression fixe vont de 68,9 à 1378 bar (1000 à 20 000 psig) par pas de 6,9 bar (100 psig). L’écrou de blocage maintient la vis de réglage dans la position souhaitée.
- Les soupapes à pression réglable sont disponibles avec deux types de ressort correspondant aux plages de pression suivantes : 68,9 à 689 bar (1000 à 10 000 psig) et 689 à 1378 bar (10 000 à 20 000 psig)
Caractéristiques techniques
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Pression de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
Pressions de tarage | 68,9 bar à 1378 bar (1000 psig à 20 000 psig) |
Fonctionnement | Pression de tarage fixe ou réglable |
Températures | jusqu’à 121°C (250°F) |
Raccordements d’extrémité | Raccord fileté à extrémité conique (3/8 po et 9/16 po, entrée), raccord pour tube moyenne pression FK Swagelok (3/8 po, 1/2 po et 9/16 po, entrée), taraudage NPT (3/4 po, sortie) |
Découvrez en détail comment la soupape série RV peut améliorer la sécurité et la fiabilité de votre système fluide à moyenne pression.
Catalogues des soupapes pour pression moyenne série RV
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries
Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.