text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланги Swagelok различных размеров и с разными торцевыми соединениями

Шланги и гибкие трубки Swagelok®

Swagelok предлагает широкий ассортимент шлангов общего назначения и высокой чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для соответствия требованиям в области транспортировки жидких и газовых сред.

Шланги | Многослойный гибкий канал для переноса флюидов
Гибкая трубка | Однослойный гибкий канал для переноса флюидов

Перейти к шлангам и гибким трубкам

Наш ассортимент позволяет подобрать высококачественный шланг у одного источника для различных областей применения. Swagelok самостоятельно разрабатывает конструкцию всех поставляемых шлангов и устанавливает к ним строгие требования с целью обеспечить высочайший уровень качества и надежную работу даже в экстремальных условиях эксплуатации. Мы предлагаем изделия с необходимыми параметрами давления, материалами изготовления и гибкостью, которые гарантируют безопасность персонала, оборудования и рентабельность производства.

Шланги выполнены из металла, фторопласта, термопластика и резины. Номинальные размеры от 1/8 до 2 дюймов, широкий выбор дюймовых / метрических торцевых соединений и нестандартных вариантов длины.

В Swagelok работают сотни экспертов-консультантов по шлангам, которые помогут вам выбрать необходимые изделия, устранить неполадки и научить ваших работников обслуживанию и достижению максимальной эффективности ваших систем.

Связаться с экспертом по шлангам

ホース/フレキシブル・チューブのカテゴリー

Программа теплового контура

Программа теплового контура

Откройте для себя новейшие разработки в области оптимизации тепловых контуров, производства полупроводниковых пластин, шлангов для охладителей и усовершенствований линий с помощью Swagelok.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

スウェージロックは、金属製、PTFE製、サーモプラスチック(熱可塑性)製、ゴム製のコア・チューブを使用したホースを1/8~2 インチのサイズで提供しており、インチ・サイズおよびミリ・サイズのエンド・コネクションを幅広く取り揃えています。構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、ツール/アクセサリー、オプション(ECE R110認証やホース・タグ等)など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.