Технологические регуляторы Swagelok®, куполовидные обратного давления
Технологические куполовидных редукторы минимизируют снижение давление (droop) и обеспечивают стабильные выходные параметры независимо от изменения входного давления или расхода.
Обратиться за помощью с технологическими регуляторамиРегуляторы обратного давления подходят для широкого спектра промышленных систем, где возможно ручное или дистанционное управление регулятором. Технологические куполовидные редукторы отлично справляются с поддержанием постоянного давления на выходе, даже при скачках давления или расхода на входе. Стабильность достигается благодаря механизму управления куполом, который устраняет необходимость в установочной пружине.
Такие универсальные регуляторы могут предусматривать различные функции для удовлетворения конкретных запросов, а именно:
- Варианты подключения манометров
- Пилотные регуляторы
- Системы внешней обратной связи
- Особые процессы очистки
Для повышения уровня автоматизации купольные регуляторы могут работать в паре с электронными пилотными клапанами. Данная конфигурация снижает необходимость в ручной настройке и позволяет быстро реагировать на изменение условий в системе.
При выборе регуляторов давления узнайте у поставщиков о методах подтверждения их технических характеристик. Регуляторы, прошедшие тщательные испытания, с большей вероятностью выдержат сложные и долгие условия эксплуатации. Точность конструкции регулятора и тщательные лабораторные испытания могут стать решающими факторами в успехе всего проекта.
Catalogues des déverseurs à dôme pour process
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.